Viser 7 produkt (er)
Ventilstation, ICF 20-2-121, 15 mm, Standardtilslutning: ANSI B 36.10
Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 15 mm, Standardtilslutning: EN 10220
Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Standardtilslutning: EN 10220
Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Standardtilslutning: ANSI B 36.10
Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsning, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 20 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.11
Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Tilslutningstype: Svejsestuds, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Standardtilslutning: EN 1254-5
Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120
Ventilstation, ICF 20-2-121, 22 mm, Standardtilslutning: ASME B 16.50
Tilslutningsstørrelse [mm]: 22, Husets materiale: Stål, Overfladebelægn.: Zn (TLP), Maks. driftstryk [bar]: 65.0, Temperaturområde [°C]: -60 - 120