4-way reversing valve coil, STF-H01AJ1738A1
061L2220
Supply voltage [V] AC: 220 - 240, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Supply voltage [V] AC: 220 - 240, Frequency [Hz]: 50/60 Hz, Enclosure rating IP: IP54
Bruttovægt | 0.168 Kg |
Nettovægt | 0.12 Kg |
Volume | 0.285 Liter |
EAN nr. | 5702428531955 |
Bruttovægt | 0.168 Kg |
Nettovægt | 0.12 Kg |
Volume | 0.285 Liter |
EAN nr. | 5702428531955 |
Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkendelse |
CE UKCA VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsklasse | B |
Kabel | 78.74 in |
Kabellængde [m] | 2 m |
Kapsling (IP) | IP54 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Produktgruppe | 4-way reversing valves |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Type | STF |
Typebetegnelse | STF-H01AJ1738A1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 60 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] AC [maks.] | 240 V |
Forsyningsspænding [V] AC [min.] | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Godkendelse |
CE UKCA VDE |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsklasse | B |
Kabel | 78.74 in |
Kabellængde [m] | 2 m |
Kapsling (IP) | IP54 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | 4-way reversing valve coil |
Produktgruppe | 4-way reversing valves |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Type | STF |
Typebetegnelse | STF-H01AJ1738A1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |