Spole til 4-vejs ventiler, STF-01AJ506B1
061L2093
Forsyningsspænding [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP54
Forsyningsspænding [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP54
Bruttovægt | 0.19 Kg |
Nettovægt | 0.13 Kg |
Volume | 1.119 Liter |
EAN nr. | 5702428272674 |
Bruttovægt | 0.19 Kg |
Nettovægt | 0.13 Kg |
Volume | 1.119 Liter |
EAN nr. | 5702428272674 |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energiforbrug [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] AC | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE VDE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsklasse | B |
Kabel | 23.6 in |
Kabellængde [m] | 0.6 m |
Kapsling (IP) | IP54 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Spole til 4-vejs ventiler |
Produktgruppe | 4-way reversing valves |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Type | STF |
Typebetegnelse | STF-01AJ506B1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 10 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energiforbrug [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] AC | 220 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE VDE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsklasse | B |
Kabel | 23.6 in |
Kabellængde [m] | 0.6 m |
Kapsling (IP) | IP54 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Spole til 4-vejs ventiler |
Produktgruppe | 4-way reversing valves |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Type | STF |
Typebetegnelse | STF-01AJ506B1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |