Spole til 4-vejs ventiler, STF-01AJ504F1
061L2125
Forsyningsspænding [V] AC: 208, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP54
Forsyningsspænding [V] AC: 208, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP54
Bruttovægt | 0.15 Kg |
Nettovægt | 0.149 Kg |
Volume | 0.181 Liter |
EAN nr. | 5702428272469 |
Bruttovægt | 0.15 Kg |
Nettovægt | 0.149 Kg |
Volume | 0.181 Liter |
EAN nr. | 5702428272469 |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energiforbrug [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] AC | 208 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE VDE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsklasse | B |
Kabel | 47.2 in |
Kabellængde [m] | 1.2 m |
Kapsling (IP) | IP54 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Spole til 4-vejs ventiler |
Produktgruppe | 4-way reversing valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Type | STF |
Typebetegnelse | STF-01AJ504F1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energiforbrug [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] AC | 208 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Godkendelse |
CE VDE UKCA |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsklasse | B |
Kabel | 47.2 in |
Kabellængde [m] | 1.2 m |
Kapsling (IP) | IP54 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 55 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -20 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 131 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -4 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Spole til 4-vejs ventiler |
Produktgruppe | 4-way reversing valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Type | STF |
Typebetegnelse | STF-01AJ504F1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |