Spole til 4-vejs ventiler, STF-01AB060UA1
061L2200
Forsyningsspænding [V] AC: 208, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP54
Forsyningsspænding [V] AC: 208, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP54
Bruttovægt | 0.108 Kg |
Nettovægt | 0.103 Kg |
Volume | 0.091 Liter |
EAN nr. | 5702428272407 |
Bruttovægt | 0.108 Kg |
Nettovægt | 0.103 Kg |
Volume | 0.091 Liter |
EAN nr. | 5702428272407 |
Antal pr. pakkeformat | 140 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energiforbrug [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] AC | 208 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsklasse | B |
Kapsling (IP) | IP54 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 57 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -21 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 135 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -5 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Spole til 4-vejs ventiler |
Produktgruppe | 4-way reversing valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Type | STF |
Typebetegnelse | STF-01AB060UA1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkendelse filnavn |
MH12113 MH19650 |
Antal pr. pakkeformat | 140 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Energiforbrug [W] | 6 W |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Forsyningsspænding [V] AC | 208 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Isoleringsklasse | B |
Kapsling (IP) | IP54 |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 57 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -21 °C |
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] | 135 °F |
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] | -5 °F |
Pakkeformat | Industripakke |
Product Name Description | Spole til 4-vejs ventiler |
Produktgruppe | 4-way reversing valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Maks.] | 1.96 nm |
Spolemontering, anbefalet moment [Nm] [Min.] | 1.47 nm |
Type | STF |
Typebetegnelse | STF-01AB060UA1 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL godkendelse filnavn |
MH12113 MH19650 |