Afgangstilslutning størrelse [in] |
7/8 in |
Afgangstilslutningshøjde [mm] |
508 mm |
Aflastningsventil |
None |
Antal starter pr. Time [Max] |
12 |
Description |
VSH117-G |
Diameter [mm] |
243 mm |
Economizer |
Nej |
Emballagemængde |
1 |
Family |
VSH |
Farve |
Blå |
Fase |
3 |
Fittingstandard |
ODF |
Frekvens [Hz] |
30 - 90 |
Glas moment [Nm] |
50 N-m |
Glasmontering |
Gevindskåret |
Høj værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
480 V |
Høj værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] |
480 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
528 V |
Høj værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] |
528 V |
Højtryksside TS max |
150 °C |
Højtryksside TS min |
-35 °C |
Højtryksside volume |
0.7 l |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP-beskyttelsesklasse |
IP54 (med kabelpakdåse) |
Kapacitetsregulering |
Inverter |
Kompressorstrømforsyning [V] |
380-480/3/50-60 |
Konfigurationskode |
Enkelt |
Kølemiddelfyldning [kg] [Max] |
7.9 kg |
Kølemidler |
R410A |
Lav værdi for nominel spænding ved 50 Hz [V] |
380 V |
Lav værdi for nominel spænding ved 60 Hz [V] |
380 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 50 Hz [V] |
342 V |
Lav værdi for spændingsområde ved 60 Hz [V] |
342 V |
Lavtryksside TS max |
55 °C |
Lavtryksside TS min |
-35 °C |
Lavtryksside volume |
13.6 l |
Leverede instruktioner |
Installationsvejledninger |
Leveret montage |
Eftermontagesæt med gummifødder, bolte, møtrikker, muffer og skiver |
Leveret olie |
Oliefyldning |
LRA (blokeret rotoramp.) |
225 A |
Max pressure (PS) - high side |
48.7 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
MMT (maksimal udkoblingsstrøm) |
47.1 A |
Model number |
VSH117AGANB |
moment [Nm] |
3 N-m |
Moment jord [Nm] |
4 N-m |
Monteringsmoment [Nm] |
15 N-m |
Motorbeskyttelse |
Motorbeskyttelse af frekvensomformer |
Målestuds HP |
Ingen |
Målestuds LP |
Schrader |
Mærketeknologi |
Scrollkompressor |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Oil level switch port |
No |
Oliefyldning [L] |
3.6 l |
Olieoversigt |
160SZ |
Olietype |
POE |
Olieudligning |
1-3/4'' Rotolock |
Paineliitäntäputken koko [in] |
7/8 in |
Power connections |
Skrue 4,8 mm |
Product Name Description |
VSH |
Produktgruppe |
Hermetic compressors |
REACH-kandidatlistens stoffer |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
RLA |
37.7 A |
Rotationshastighed ved 50 Hz [rpm] |
3000 rpm |
Rotationshastighed ved 60 Hz [rpm] |
3600 rpm |
SCIP-dossier nr. |
e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP-dossier produktnavn |
RD |
Slagvolumen [cm3] |
116.9 cm³ |
Sugetilslutning materiale |
- |
Sugetilslutning rørstørrelse [in] |
1 3/8 in |
Sugetilslutning størrelse [in] |
1 3/8 in |
Sugetilslutningshøjde [mm] |
277 mm |
Tegningsnummer |
8560026c |
Teknologi |
Scroll |
Test dif. [bar] [Max] |
37 bar |
Test højtryk [bar] [Max] |
45 bar |
Test lavtryk [bar] [Max] |
33.3 bar |
Tilslutningstype |
Loddet |
Totalhøjde [mm] |
542 mm |
Type |
VSH117 |
Viskositet [cP] |
32 cP |