Activated alumina [%] |
0 % |
Afgangstilslutning |
Lodde, ODF |
Aktiveret alun-/molekylesigte [%] |
0% / 100% |
Antal pr. pakkeformat |
32 stk. |
Beslag |
Nej |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Core type |
Solid core |
Driftsklar |
Nej |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
High Moisture Capacity |
Fluidagruppe |
2 |
Gennemstrømningskapacitet KW |
R134a: 16.4 R290: 19.8 R32: 25.0 R404A: 11.6 R407C: 16.8 R410A: 17.1 R507: 11.2 |
Gennemstrømningskapacitet TR |
R134a: 4.7 R290: 5.6 R32: 7.1 R404A: 3.3 R407C: 4.8 R410A: 4.9 R507: 3.2 |
Godkendelse |
UL |
Husets materiale |
Stål |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indikator for flowretning |
Mærkat printet 1-vejs pil |
Indsats str. (core) |
03 cu.in. |
Kategori |
Art. 4, par. 3 |
Kerne |
Massiv indsats |
Kompatibilitet med smøremidler |
Oliefrie applikationer |
Kølemidler |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R290 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A R600 |
Maks. Arbejdstryk [psig] |
667 psig |
Maks. driftstryk [bar] |
46 bar |
Massiv kerneoverflade [cm2] |
59 cm² |
Massiv kerneoverflade [in2] |
9.1 in² |
Massiv kernevolumen [cm3] |
21 cm³ |
Massiv kernevolumen [in3] |
1.3 in³ |
Molecular sieve [%] |
100 % |
Nettovolumen [foz US] |
1.72 Fluid Ounce US |
Nettovolumen [l] |
0.051 l |
Oliefrie kølemidler |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Pakkeformat |
Multipak |
Product Name Description |
Hermetic filter drier |
Produktgruppe |
Filter driers |
Produktoplysninger |
Tørrefilter til væskeledning |
REACH-kandidatlistens stoffer |
No |
Skalvolumen [foz US] |
2.44 Fluid Ounce US |
Skalvolumen [l] |
0.07 l |
Syrekapacitet [g] |
0.2 g |
Syrekapacitet [oz] |
0.007 oz |
Temperaturområde [°C] [Maks.] |
70 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] |
-40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] |
160 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] |
-40 °F |
Tilslutningsmateriale |
Stål, kobberbelagt |
Tilslutningsstørrelse for tilgang 1 [in] |
1/2 in |
Tilslutningsstørrelse for udgang 1 [in] |
1/2 in |
Tilslutningstype, tilgang |
Lodde, ODF |
Type |
DML |
Typebetegnelse |
DML 034S |
Tørrekapacitet[vanddråber]24 °C |
R134a: 95 R290: -- R32: 80 R404A: 98 R407C: 92 R410A: 86 R507: 103 |
Tørrekapacitet[vanddråber]52 °C |
R134a: 87 R290: -- R32: 73 R404A: 93 R407C: 85 R410A: 76 R507: 93 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL godkendelse filnavn |
SA6398 |
UL-godkendte kølemidler |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Varemærke |
ELIMINATOR |
Væskapbet (ARI 710-2009)[IMP] |
Delta p = 1 psi tliq= 86°F tvap=5°F |
Væskekapacitetsbetingelse (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p = 0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |