Konfigurér produkt

Advanced Harmonic Filter

Tilføj dine basisvalg til dit nye produkt

Generelt
Påkrævet
(OF7P2) Advanced Harmonic Filter
(-S) Frekvensomformere
(-AF) Luftkølet, forceret
(-46) 460 V AC
(-060) 60 Hz
(-40) 400 V AC
(-36A0) 36 A
(-060) 60 Hz
(-T1) Termokontakt 145 °C
(-E20) IP20/åben type
(+P2AX3I) AHF X3 IP20 w/ Internal Fan
(GLBL) Global (standard)
(OF7P2-S-AF-46-31A0-060-10-T1) OF7P2-S-AF-46-31A0-060-10-T1
(-E20) -E20
(Y901) Y901
(EAR99) EAR99
(44.600) 44,6
(33.000) 33
(B901) (B901) Fabrik DK