7DP-016850-000058538

132L4661

Dette produkt er udgået.

NXP01685-G0T0IWG-A1A2BHC600+FL21+DCD3+ADFIF101+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 168 Amp,IP00
Grafisk panel
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BH)3 temp.målingskan.
D Slot: (C6)CANopen
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 05 væskekølet
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP01685-G0T0IWG-A1A2BHC600+FL21+DCD3+ADFIF101+GNUL+GNCT+GNKC+GNUA+GNEA

Produktdetaljer

Bruttovægt 41 kg
Nettovægt 40 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853441419

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering W Væskekøling
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0168 168 Amp
Betjeningspanel G Grafisk panel
Kapsling 0 IP00
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering I INU, intet ladekredsløb
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGNO U. forsyningsplade
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Optionsport C BH (BH)3 temp.målingskan.
Optionsport D C6 (C6)CANopen
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL21 FWsprog UK,FI,SE,DK,DE;Nordisk
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens +DCD3 DC/DC-omformer; Uud,maks>75%
Applikation +ADFIF101 Appl-sw ADFIF101 NXP, NXI
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GNUL Ingen UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GNCT Ingen RCM-godkend.
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GNKC Ingen koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GNUA Ingen ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GNEA Ingen EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse CH05 Kapsling 05 væskekølet
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-016850
Typekode del 2 -000058538
Salgstekst CH0501685-0T
Modelkode01 NXP01685-G0T0IWG-
Modelkode02 A1A2BHC600
Modelkode03 +FL21+DCD3
Modelkode04 +ADFIF101
Modelkode05 +GNUL+GNCT
Modelkode06 +GNKC+GNUA+GNEA
Beregnet nettovægt [kg] 40
Beregnet bruttovægt [kg] 41
Motor Power, High Overload [kW 90
Motor Power, Low Overload [kW] 75
Dimensions WxHxD [mm] 246X553X264
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 153
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 112
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DP-016850
kontrollér om udført OK
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality