VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

131Z8830

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
2811 / 1.1kW
Trefaset380 - 480 VAC
Int. RFI -filter A1 (std.)
Standard med bremse
IP20
Uden fieldbus-option
Kapsling: A (H200 B75 D168)
Vægt: ca. 2.1 Kg.
VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.82 kg
Nettovægt 2.54 kg
Volume 16.53 l
EAN nr. 5710107385188

VLT® 2800 Series

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VLT Frekvensomformere
VLT Serie 28 VLT 2800-serie
Nominel Effekt 11 2811 / 1.1kW
Dedikeret Applikation P Process
Faser T Trefaset
Netspænding 4 380 - 480 VAC
Kapslingstype B Bookstyle
Kapslingsklasse 20 IP20
Hardware Configuration SB Standard med bremse
RFI Filter R1 Int. RFI -filter A1 (std.)
Display DB Med indbygget display
Fieldbus Option F00 Uden fieldbus-option
C0 Option (MCO) A00 Ingen MCO option
Coating PCB C1 Ekstra lakering 3C2
Kapslingsstørrelse A A (H200 B75 D168)
Typekode del 1 VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Højde [mm] 200
Bredde uden C-optioner [mm] 75
Dybde [mm] 168
Vægt [kg] 2.1
kVA 2
Beregnet bruttovægt [kg] 2.4
Beregnet nettovægt [kg] 2.1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 VLT2811PT4B20SBR1DBF00A00C1
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality