VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

131Z5541

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
2840 / 4.0kW
Dobbelt 1/3-faset200 - 240 VAC
Uden filter
Standard
IP20
Uden fieldbus-option
Kapsling: D (H505 B200 D244)
Vægt: ca. 18,5 Kg.
VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Leveringstid:
Se forventet afsendelsesdato.

Transporttid:
Ca. 1-2 dage fra afsendelse.

Typekode: VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1

Produktdetaljer

Bruttovægt 17.88 kg
Nettovægt 17 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5710107352180

VLT® 2800 Series

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe VLT Frekvensomformere
VLT Serie 28 VLT 2800-serie
Nominel Effekt 40 2840 / 4.0kW
Dedikeret Applikation P Process
Faser D Dobbelt 1/3-faset
Netspænding 2 200 - 240 VAC
Kapslingstype B Bookstyle
Kapslingsklasse 20 IP20
Hardware Configuration ST Standard
RFI Filter R0 Uden filter
Display DB Med indbygget display
Fieldbus Option F00 Uden fieldbus-option
C0 Option (MCO) A00 Ingen MCO option
Coating PCB C1 Ekstra lakering 3C2
Kapslingsstørrelse D D (H505 B200 D244)
Typekode del 1 VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Produktkatalog NO_VIEW NO VIEW
Vægt [kg] 18,5
kVA 6,4
Beregnet bruttovægt [kg] 18.8
Beregnet nettovægt [kg] 18.5
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Modelkode01 VLT2840PD2B20STR0DBF00A00C1
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality