Câbles chauffants, DEVIflex™ 18T, 18 W/m, 68 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F1245

Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série

Detalles del producto

Poids brut 4.6 Kilogram
Poids Net 4.56 Kilogram
Volume 21.157 Liter
Numéro EAN 5703466223819

 

Application Pipe / tank frost protection
Floor heating
Cold store
Sport fields
Approval CE
UkrTEST
EAC
Bending diameter [mm] [Min] 50 mm
Cable diameter [mm] 6.9 mm
Cable output [W/m] 18 W/m
Cable type Twin conductor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cold lead size [mm²] 1.5 mm²
Contain batteries No
Coupé à longueur Non
Câble sur le touret Non
Deformation strength [N] >1500 N
Description DEVIflex 18T 1220W 230V 68m
Element IP Class IPX7
Entreprise de certification Intertek Semko
UkrTEST
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
Heating principle Serial resistive
Ignifuge Oui
Installation temperature [°C] [Min] -5 °C
Isolation du conducteur XLPE
Lead free Yes
Liaison froide Oui
Longueur de liaison froide [m] 2.3 m
Longueur du câble [m] 68 m
Non operating temperature [°C] [Max] 90 °C
Outer sheath PVC
Outer sheath colour Red
Package depth [mm] 380 mm
Package height [mm] 120 mm
Package width [mm] 380 mm
Product group Heating Cables
Puissance thermique [W] 1220 W
Pulling strength [N] >500 N
Quantité de conducteurs de liaison froide 3
Quantité de liaisons froides 1
REACH Candidate List substances No
Résistance du câble [Ohm] 43.4
Set accessories No
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 60 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type DEVIflex™ 18T
Type de liaison froide DTCL
UL evaluated Out of scope
UNSPSC CODE 26121601
UV Protected No
Version du produit Ready-made
Warranty [Year] 20
Warranty type 20-year full service warranty
Écran de câble Feuille alu 100%

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality