Zeigt 31 Produkt(e)
Schwimmerventil, HFI 070 F
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100.0, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400
Schwimmerventil, HFI 050 F
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150.0, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80
Schwimmerventil, HFI 040 F
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 100.0, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400
Schwimmerventil, HFI 050 F
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150.0, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400
Schwimmerventil, HFI 060 F
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150.0, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400
Schwimmerventil, HFI 070 F
Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150.0, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400
4-Wege-Umkehrventil, STF-1513G3
Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 1 3/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 7/8, Konfiguration Bauweise Art: F
4-Wege-Umkehrventil, STF-2028H
Bereich Medientemperatur [°C]: -30 - 160, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 13/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 11/8, Konfiguration Bauweise Art: F
4-Wege-Umkehrventil, STF-1514G3
Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 1 3/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 1 1/8, Konfiguration Bauweise Art: F
4-Wege-Umkehrventil, STF-1511G3
Bereich Medientemperatur [°C]: -20 - 120, Max. Öffnungsdifferenzdruck (Opening Difference Pressure) OPD [bar]: 31.0, Min. ODP [bar]: 3.000, Saugleitung Anschlussgröße [in]: 1 1/8, Druckseite Anschlussgröße [in]: 7/8, Konfiguration Bauweise Art: F