Schwimmerventil, HFI 060 F

148G3763

Eintritt Anschlussgröße [mm]: 150.0, Eintritt Anschluss-Typ: Flansch, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50.0, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 25.0, Temperaturbereich [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolumen [l]: 6.400

Produktdetails

Bruttogewicht 49.4 Kilogram
Gewicht netto 41.1 Kilogram
Volume 108 Liter
EAN 5702428413305

 

Austritt Anschlusstyp Anschweißend
Austrittsanschluss-Größe [in] 2 in
Austrittsanschluss-Größe [mm] 50 mm
Bedingungen Nennleistung [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Bedingungen Nennleistung [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
China RoHS compliance Out of scope
Düsengröße [mm] 60 mm
Eintritt Anschluss-Typ Flansch
Eintritt Anschlussgr. [in] 6 in
Eintritt Anschlussgröße [mm] 150 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Farbe Rotbraun
Fluid-Gruppe 1
2
Flüssigkeitsvolumen Bereich [gal US] [max.] 1.22 gal
Flüssigkeitsvolumen Bereich [gal US] [min.] 0.42 gal
Flüssigkeitsvolumen Bereich [l] [max.] 4.6 L
Flüssigkeitsvolumen Bereich [l] [min.] 1.6 L
Gehäusevolumen [gal US] 2.17 gal
Gehäusevolumen [l] 8.2 L
In scope of WEEE and contain batteries No
Kategorie III
Kältemittel R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 25 bar
Max. zul. Betriebsdruck [psig] 363 psig
Menge je Verpackungseinheit 1 pc
Nennleistung R717 [kW] 1200 kW
Nennleistung R717 [TR] 341 TR
Nettovolumen [gal US] 1.69 gal
Nettovolumen [l] 6.4 L
Product Name Description Schwimmerventil
Produktbeschreibung Schwimmerventil
Produktgruppe Liquid level regulating valves
Produktzubehör Schwimmer-Expansionsventilzubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Standardmäßiger Anschluss DIN 2635/2512-F
EN 1092-1
EN 10220
Temperaturbereich [°C] [max.] 80 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] -50 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 176 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] -58 °F
Typ HFI 060 F
UK RoHS compliance Out of scope
Ventilkonstante 50.36
Verpackungseinheit Einzelpack
wartbar Schwimmer-Expansionsventilersatzteile
Weitere Informationen 2 Ext Anschl. (Ablass/Ausgleich)
Werkstoff Gehäuse Stahl
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality