Zeigt 14 Produkt(e)
Ersatz-Durchflussmesser für FHF- und SSM-Fußbodenverteiler
Ersatz-Durchflussmesser für FHF- und SSM-Fußbodenverteiler
Verteiler, SSM-F, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 8, 6 bar
SSM-Verteiler 8+8 mit Durchflussanzeige
Verteiler, SSM-F, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 2, 6 bar
SSM-Verteiler 2+2 mit Durchflussanzeige
Verteiler, SSM-F, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 3, 6 bar
SSM-Verteiler 3+3 mit Durchflussanzeige
Verteiler, SSM-F, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 4, 6 bar
SSM-Verteiler 4+4 mit Durchflussanzeige
Verteiler, SSM-F, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 5, 6 bar
SSM-Verteiler 5+5 mit Durchflussanzeige
Verteiler, SSM-F, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 6, 6 bar
SSM-Verteiler 6+6 mit Durchflussanzeige
Verteiler, SSM-F, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 9, 6 bar
SSM-Verteiler 9+9 mit Durchflussanzeige
Verteiler, SSM-F, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 12, 6 bar
SSM-Verteiler 12+12 mit Durchflussanzeige
Verteiler, SSM-F, Edelstahl, Anzahl Sammelrohranschlüsse Heizung [Heizkreise] [max.]: 7, 6 bar
SSM-Verteiler 7+7 mit Durchflussanzeige