ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXXTF084SXN40BKXSX

136U1854

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Erweitert,
Drehmoment,
2,1 Nm, 600 V DC-Zwischenkreisspg,
IP54,
MT-Istwert 17-bit,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Nenndrehzahl 4000 U/min,
Mit Bremse, Standard Fitted Key,
Ohne Dichtung, Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXXTF084SXN40BKXSX

Typbezeichnung: ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXXTF084SXN40BKXSX

Produktdetails

Bruttogewicht 6.1 kg
Gewicht netto 5.8 kg
Volume 18.664 dm3
EAN 5710108998721

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariante 510 510
Hardware-Konfiguration A Erweitert
Umrichtermoment T Drehmoment
Drehmoment 02C1 2,1 Nm
DC-Spannung D6 600 V DC-Zwischenkreisspg
Umrichtergehäuse E54 IP54
Umrichteristwert FM1 MT-Istwert 17-bit
Bussystem EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Sicherheit T Safe Torque Off
Flanschgröße F084 84 mm
Flanschtyp SX Standard
Motordrehzahl N40 Nenndrehzahl 4000 U/min
Mechanische Bremse B Mit Bremse
Motorwelle K Standard Fitted Key
Motordichtung X Ohne Dichtung
Oberflächenbeschichtung SX Standard
Typencode Teil 1 ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXX
Typencode Teil 2 TF084SXN40BKXSX
Modellcode 01 ISD510AT02C1D6E54FM1ECSXX
Modellcode 02 TF084SXN40BKXSX
Berechnetes Nettogewicht [kg] 5.8
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 6.1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Fabrik aus Auftragszeile C503
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality