VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Zeigt 13 Produkt(e)

ISD510AT02C1D6E67FRXPNSXXTF084SXN40XKSSX
Neu konfigurieren

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
(A) Erweitert,
(T) Drehmoment,
(02C1) 2,1 Nm, (D6) 600 V DC-Zwischenkreisspg,
(E67) IP67,
(FRX) Resolver,
(PN) PROFINET, (SXX) Standard,
(T) Safe Torque Off, (F084) 84 mm,
(SX) Standard, (N40) Nenndrehzahl 4000 U/min,
(X) Ohne Bremse, (K) Standard Fitted Key,
(S) Mit Dichtung, (SX) Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FRXPNSXXTF084SXN40XKSSX

Typbezeichnung: ISD510AT02C1D6E67FRXPNSXXTF084SXN40XKSSX
ISD510AT02C1D6E67FM1PNSXXTF084SXN40XKSSX
Neu konfigurieren

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
(A) Erweitert,
(T) Drehmoment,
(02C1) 2,1 Nm, (D6) 600 V DC-Zwischenkreisspg,
(E67) IP67,
(FM1) MT-Istwert 17-bit,
(PN) PROFINET, (SXX) Standard,
(T) Safe Torque Off, (F084) 84 mm,
(SX) Standard, (N40) Nenndrehzahl 4000 U/min,
(X) Ohne Bremse, (K) Standard Fitted Key,
(S) Mit Dichtung, (SX) Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E67FM1PNSXXTF084SXN40XKSSX

Typbezeichnung: ISD510AT02C1D6E67FM1PNSXXTF084SXN40XKSSX
ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXXTF076SXN46XSXSX
Neu konfigurieren

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
(A) Erweitert,
(T) Drehmoment,
(01C5) 1,5 Nm, (D6) 600 V DC-Zwischenkreisspg,
(E54) IP54,
(FS1) ST-Istwert 17-bit,
(EC) EtherCAT, (SXX) Standard,
(T) Safe Torque Off, (F076) 76 mm,
(SX) Standard, (N46) Nenndrehzahl 4600 U/min,
(B) Mit Bremse, (S) Standard Smooth Shaft,
(X) Ohne Dichtung, (SX) Standard
Other options according to:
ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXXTF076SXN46BSXSX

Typbezeichnung: ISD510AT01C5D6E54FS1ECSXXTF076SXN46BSXSX
ISD510ST01C5D6E54FRXECSXXTF076SXN46XSXSX
Neu konfigurieren

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
(S) Standard,
(T) Drehmoment,
(01C5) 1,5 Nm, (D6) 600 V DC-Zwischenkreisspg,
(E54) IP54,
(FRX) Resolver,
(EC) EtherCAT, (SXX) Standard,
(T) Safe Torque Off, (F076) 76 mm,
(SX) Standard, (N46) Nenndrehzahl 4600 U/min,
(X) Ohne Bremse, (S) Standard Smooth Shaft,
(X) Ohne Dichtung, (SX) Standard
Other options according to:
ISD510ST01C5D6E54FRXECSXXTF076SXN46XSXSX

Typbezeichnung: ISD510ST01C5D6E54FRXECSXXTF076SXN46XSXSX
ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXXTF084SXN40XSXSX
Neu konfigurieren

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
(A) Erweitert,
(T) Drehmoment,
(02C1) 2,1 Nm, (D6) 600 V DC-Zwischenkreisspg,
(E54) IP54,
(FS1) ST-Istwert 17-bit,
(EC) EtherCAT, (SXX) Standard,
(T) Safe Torque Off, (F084) 84 mm,
(SX) Standard, (N40) Nenndrehzahl 4000 U/min,
(X) Ohne Bremse, (S) Standard Smooth Shaft,
(X) Ohne Dichtung, (SX) Standard
Other options according to:
ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXXTF084SXN40XSXSX

Typbezeichnung: ISD510AT02C1D6E54FS1ECSXXTF084SXN40XSXSX

Ansicht: