ISD510ST02C9D6E54FRXECSXXTF084SXN29BSXSX

134X1493

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Standard,
Drehmoment,
2,9 Nm, 600 V DC-Zwischenkreisspg,
IP54,
Resolver,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Nenndrehzahl 2900 U/min,
Mit Bremse, Standard Smooth Shaft,
Ohne Dichtung, Standard
Other options according to:
ISD510ST02C9D6E54FRXECSXXTF084SXN29BSXSX

Typbezeichnung: ISD510ST02C9D6E54FRXECSXXTF084SXN29BSXSX

Produktdetails

Bruttogewicht 10 kg
Gewicht netto 10 kg
Volume 0 l
EAN 5710108076016

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariante 510 510
Hardware-Konfiguration S Standard
Umrichtermoment T Drehmoment
Drehmoment 02C9 2,9 Nm
DC-Spannung D6 600 V DC-Zwischenkreisspg
Umrichtergehäuse E54 IP54
Umrichteristwert FRX Resolver
Bussystem EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Sicherheit T Safe Torque Off
Flanschgröße F084 84 mm
Flanschtyp SX Standard
Motordrehzahl N29 Nenndrehzahl 2900 U/min
Mechanische Bremse B Mit Bremse
Motorwelle S Standard Smooth Shaft
Motordichtung X Ohne Dichtung
Oberflächenbeschichtung SX Standard
Typencode Teil 1 ISD510ST02C9D6E54FRXECSXX
Typencode Teil 2 TF084SXN29BSXSX
Modellcode 01 ISD510ST02C9D6E54FRXECSXX
Modellcode 02 TF084SXN29BSXSX
Berechnetes Nettogewicht [kg] 6.6
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 6.9
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality