Trycktransmitter, MEP 2650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

063G1828

Dieses Produkt ist in diesem Store nicht verfügbar, bitte wenden Sie sich an Ihr Customer Service Center.

Elektrisk anslutning: Deutsch, Tryckansl. typ: G, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04

Produktdetails

Bruttovikt 0.065 Kilogram
Nettovikt 0.06 Kilogram
Volym 0.098 Liter
EAN 5702428849067

 

+försörjning Stift A
- försörjning Stift B
Anmerkungen ANSCHLUSS C: CODE 8: HO - NIEDRIG:148BAR
Antal per förpackningsformat 48 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Druckanschluss Standard DIN 3852-E
Druckreferenz Gauge (relative)
El. ansl. strl. 3 stift
Elektr. Anschluss Standard DT04
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning Deutsch
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Förpackningsformat Multipack
Genauigkeit, normal +/- FS [%] 2 %
Identisches Produkt 063G4828
Kapslingsgrad IP IP67
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Kompensierter Temperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Max. Überlastdruck [bar] 750 bar
Medietemperaturområde [°C] [Max] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] 257 °F
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Pin surface material Sn
Produktgruppe Sensors
Produktname Druckmessumformer
Pulsationsdämpfer Yes
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Specification nyckel MEP 2650-34-8-148-0-4-1-C7GB04
Sprängtryck [bar] 2500 bar
Sprängtryck [psig] 36250 psig
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Svarstid max. [ms] 8 ms
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. noteringar A
Tryckansl. typ G
Tryckanslutning HEX [mm] 22 mm
Tryckområde [bar] [Max] 250 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 3625 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Typ MEP 2650
UL evaluated Yes
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 125 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Utgångssign. Switch
Zulassung CE
C UL US UL Recognized
Överbelastningstryck, max. [psig] 10800 psig

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality