An indirect substation is used when district heating network conditions, such as pressure and temperature, do not allow direct connection. When a substation is connected indirectly, a heat exchanger provides energy-efficient heat transfer. It also ensures that the primary network supply side and the secondary building installation side remain safely separated.
Zeigt 213 Produkt(e)
VX Solo H OP, ECL310 ohne Applikationsschlüssel, Typ 2, Name Heizungsregler: ECL 310
Typ: VX Solo H OP, ECL310 ohne Applikationsschlüssel, Typ 2, 16 bar, 110 °C
VX Solo H OP, ECL310 ohne Applikationsschlüssel, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 310
Typ: VX Solo H OP, ECL310 ohne Applikationsschlüssel, Typ 1, 16 bar, 110 °C
VX Solo H OP, ECL310 ohne Applikationsschlüssel, Typ 2, Name Heizungsregler: ECL 310
Typ: VX Solo H OP, ECL310 ohne Applikationsschlüssel, Typ 2, 16 bar, 110 °C
Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL 310
Typ: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 1, 16 bar, 110 °C, ECL310
Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 2, Name Heizungsregler: ECL 310
Typ: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 2, 16 bar, 110 °C, ECL310
Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 3, Name Heizungsregler: ECL 310
Typ: Termix Compact 28 VX-FI-PS, Typ 3, 16 bar, 110 °C, ECL310