VX Solo II H2, ECL210/A260, Typ 1, Name Heizungsregler: ECL210

004U8250

Typ: VX Solo II H2, ECL210/A260, Typ 1, 16 bar, 110 °C

Produktdetails

Bruttogewicht 45 Kg
Gewicht netto 43 Kg
EAN 5715162510254

 

Anmerkungen Indir. HE, ECL210/260, safety function for FH
Anschlussart FW G Außengewinde
Anschlussart HE G Innengewinde
Anschlussnennweite FW 3/4"
Anschlussrichtung Oben und unten
Anschlussweite HE 3/4"
Application type Indirect Heating
Auslegungstemperatur Konstruktion [°C] 110 °C
Breite mit Gehäuse [mm] 550 mm
Breite ohne Gehäuse [mm] 510 mm
Breite Paket [mm] 840 mm
China RoHS compliance Out of scope
Description VX Solo II H2 Typ 1 (XB 06H-1-26)
Dämmstoff Ohne
Fabrikat Heizungspumpe Grundfos
Gehäusematerial Weiß lackiertes Stahlblech
Gehäuseoption Inklusive
Heizkreis-Regelung ECL 310 / AHQM / AMV
Höhe mit Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe ohne Gehäuse [mm] 861 mm
Höhe Paket [mm] 420 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Lotmaterial WÜ HE Kupfer
Materiallegierung WÜ HE AISI 316
Name Heizungsregler ECL210
Nenndruck Primärseite [bar] 16 bar
Nenndruck Sekundärseite [bar] 3 bar
Nennweite FW Ø18
Nennweite HE Ø18
Nennweite TWE Ø18
Normalwohnungsanzahl [max.] 1
Normalwohnungsanzahl [min.] 1
Passstück Wärmemengenzähler im Rücklauf
Produktgruppe Small Stations
Prüfdruck Wärmeübertrager [bar] 38 bar
Reglertyp HE Elektronisch
Station -Typ Typ 1
Tiefe mit Gehäuse [mm] 380 mm
Tiefe ohne Gehäuse [mm] 365 mm
Tiefe Paket [mm] 800 mm
Typ VX Solo II H2, 2 HE circuits
Typ Heizungspumpe UPM3
Typ PWÜ Heizung XB06H-1 26
Typ WÜ HE Gelötet
Versorgungsspannung [V] [AC] 230 V
Weitere Informationen Abdeckhaube

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality