Zeigt 303 Produkt(e)
Solenoid valve, EV220B, Function: NC, NPT, 2, 40.000 m³/h, EPDM
Media recommendations: Technical & Soft Water, Approval: PED; CE; UKCA, Body material: DZR brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1/2, 4.000 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US GELISTET, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 3/4, 8.000 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US GELISTET, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NC, NPT, 1 1/2, 24.000 m³/h, FKM
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; CE; UKCA; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 2, 40.000 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: PED; CE, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NO, NPT, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; cURus recognized; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NO, NPT, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; cURus recognized; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, NPT, 1, 11.000 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US GELISTET, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, NPT, 1 1/4, 18.000 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; CE; C UL US GELISTET, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NO, NPT, 1 1/2, 24.000 m³/h, EPDM
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; CE; UKCA; cURus recognized; C UL US LISTED, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, NPT, 2, 40.000 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Technical & Soft Water, Zulassung: PED; CE, Werkstoff Gehäuse: DZR Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, NPT, 3/4, 8.000 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; C UL US GELISTET, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339; PZH; CE, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, 4.000 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, EPDM
Mediaempfehlungen: Water & Brine, Zulassung: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Solenoid valve, EV220B, Function: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, EPDM
Media recommendations: Water & Brine, Approval: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, Body material: Brass, Operation: Servo-operated (diaphragm), Number of ways: 2/2
Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 3/4, 8.000 m³/h, FKM
Mediaempfehlungen: Oil,Comp.Air,Vacuum, Zulassung: DNVGL-CG-0339, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2