Magnetventil, EV220B, Funktion: NO, G, 1/2, 4.000 m³/h, NBR
032U709419
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Mediaempfehlungen: Water,Brine,Oil,Air, Zulassung: DNVGL-CG-0339; UL; CE; EAC, Werkstoff Gehäuse: Messing, Betrieb: Servobetrieben (Membrane), Anzahl Wege: 2/2
Bruttogewicht | 0.981 Kg |
Gewicht netto | 0.919 Kg |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702423194735 |
Bruttogewicht | 0.981 Kg |
Gewicht netto | 0.919 Kg |
Volume | 0.878 Liter |
EAN | 5702423194735 |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1/2 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 5/8 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Offenes System |
Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 4.6 gal/min |
Dichtungsm. | NBR |
Differenzdruck [bar] [max.] | 10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.3 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 4.35 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 15 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrischer Anschluss | Flachstecker DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
Funktion | NO |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 4 m³/h |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 12 W |
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz | 10.5 W |
Max. Arbeitsdruck - Hinweis | Flüssigkeit: max. 10 bar/145 psi |
Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 15 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 217.5 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 176 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 10 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 145 psig |
Mediaempfehlungen | Water,Brine,Oil,Air |
Mediatoleranzberichte |
Neutrales Medium Wasser bei max. 60 °C/140 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 90 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 194 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör |
Magnetspule Zubehör Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 350 ms |
Schutzart | IP00 |
SCIP-Dossier Nr. | e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
Spezifik. Schlüssel | EV220B 15B G 12N NO000 BB024C |
Spule | BB |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EV220B 15 - 50 |
Typ | EV220B |
Typenbezeichnung | EV220B 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 24 V |
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] | 24 V |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
CE DNVGL-CG-0339 EAC UKCA UL |
Öffnungs-/Ausgleichsdüse | Optional Ausgleichsdüse |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 40 ms |
Anschluss Innen/Außen | Intern |
Anschlussgröße [in] | 1/2 |
Anschlussmaterial | Messing |
Anschlusstyp | G |
Anteil Düsengröße [in] | 5/8 in |
Antriebsgröße | 13.5 mm |
Anzahl Wege | 2/2 |
Anzeiger Durchflussrichtung | Eingestanzter 1-Weg-Pfeil |
Application | Offenes System |
Betrieb | Servobetrieben (Membrane) |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cv-Wert [gal/min] | 4.6 gal/min |
Dichtungsm. | NBR |
Differenzdruck [bar] [max.] | 10 bar |
Differenzdruck [bar] [min.] | 0.3 bar |
Differenzdruck [psi] [max.] | 145 psi |
Differenzdruck [psi] [min.] | 4.35 psi |
Durchflussrichtung | Einzelfluss |
Düsengröße [mm] | 15 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrischer Anschluss | Flachstecker DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Fluid-Gruppe | 1 |
Frequenz [Hz] | 50/60 Hz |
Funktion | NO |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv-Wert [m³/h] | 4 m³/h |
Leistungsaufnahme [W] 50 Hz | 12 W |
Leistungsaufnahme [W] 60 Hz | 10.5 W |
Max. Arbeitsdruck - Hinweis | Flüssigkeit: max. 10 bar/145 psi |
Max. Medienviskosität [cSt] | 50 cSt |
Max. Prüfdruck [bar] | 15 bar |
Max. Prüfdruck [psig] | 217.5 psig |
Max. Umgebungstemperatur [°C] | 80 °C |
Max. Umgebungstemperatur [°F] | 176 °F |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] | 10 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] | 145 psig |
Mediaempfehlungen | Water,Brine,Oil,Air |
Mediatoleranzberichte |
Neutrales Medium Wasser bei max. 60 °C/140 °F |
Mediumstemperaturbereich [°C] [max.] | 90 °C |
Mediumstemperaturbereich [°C] [min.] | -10 °C |
Mediumstemperaturbereich [°F] [max.] | 194 °F |
Mediumstemperaturbereich [°F] [min.] | 14 °F |
Menge je Verpackungseinheit | 12 pc |
Product Name Description | Magnetventil |
Produktgruppe | Solenoid valves |
Produktzubehör |
Magnetspule Zubehör Magnetventil Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Schließdauer ca., Wasser [ms] | 350 ms |
Schutzart | IP00 |
SCIP-Dossier Nr. | e1e8e346-d9ba-4293-882a-99c4f592144c |
Spezifik. Schlüssel | EV220B 15B G 12N NO000 BB024C |
Spule | BB |
Standardmäßiger Anschluss | ISO 228-1 |
Stellantrieb | B |
Stellantriebsgröße [in.] | 0.53 in |
Stellantriebssystem [mm] | 13.5 mm |
Teile Programmname | EV220B 15 - 50 |
Typ | EV220B |
Typenbezeichnung | EV220B 15 |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verpackungseinheit | Multi-Pack |
Versorgungsspannung 50 Hz max. [V] | 24 V |
Versorgungsspannung 60 Hz max. [V] | 24 V |
wartbar | Magnetventil Ersatzteile |
Werkstoff Gehäuse | Messing |
Zulassung |
CE DNVGL-CG-0339 EAC UKCA UL |
Öffnungs-/Ausgleichsdüse | Optional Ausgleichsdüse |
Öffnungsdauer ca., Wasser [ms] | 40 ms |