OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
132H5066
Sinusfilter für Frequenzumrichter
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Luftkühlung, passiv, 200–500 V AC
43 A, 70 Hz
Thermischer schalter: Keine
IP00/Offen
Sinusfilter IP00 Größe 05
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Typbezeichnung:
OF7S1-S-AN-25-43A0-070-TX-E00
Der Sinusfilter stellt eine sinusförmige Motorspannung zwischen den Phasen sicher. Der Filter reduziert die Beanspruchung der Motorisolierung und die Taktfrequenzgeräusche. Außerdem ermöglicht er die Verwendung nicht abgeschirmter Motorkabel. Kompatibel mit iC7-Frequenzumrichtern.