Arbeitsbereich ND [bar] Pe [max.] |
12 bar |
Arbeitsbereich ND [bar] Pe [min.] |
-1 bar |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [max.] |
175 psig |
Arbeitsbereich ND [psig] Pe [min.] |
-15 psig |
Ausrüstung |
Thermorelais |
China RoHS compliance |
Yes |
Druck (außen/ innen) |
Außen |
Druckanschluss Standard |
DIN 8906 |
Druckanschlussgröße |
1/4 " |
Druckanschlusstyp |
Bördel |
Einstellung |
Abschalten bei fallendem Druck |
Elektr. Anschluss Standard |
DIN 40430 |
Elektr. Anschlussgröße |
Pg 13.5 |
Elektr. Spezifikation Standard |
EN 60947-5 |
Elektrischer Anschluss |
Kabeleinführung geschraubt |
Elektrischer Anschluss (Stecker/ Stecksockel) |
INNEN |
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung |
Flex. Hülsen: 0,2-1,0 mm2 Flex. keine Hülsen: 0,2-1,5 mm2 Massiv-/Litzendraht: 0,2-1,5 mm2 |
EN 60947 Elektr. Eigenschaften |
Verschmutzungsgrad: 3 Nennstoßspannung: 4 kV Kurzschlussschutz, Sicherung: 2A Isulation; 250V |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Feste Schaltdifferenz [bar] |
0.65 bar |
Feste Schaltdifferenz [psi] |
9 psi |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kontakt-Funktion |
SPDT |
Kontaktdifferenz [bar] |
0.2 bar |
Kontaktklasse |
AC15=2 A, 250 V DC13=0.2 A, 250 V |
Kältemittel |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Max. Prüfdruck [bar] Pe |
22 bar |
Max. Prüfdruck [psig] |
319 psig |
Max. zul. Betriebsdruck [bar] |
17 bar |
Max. zul. Betriebsdruck [psig] |
245 psig |
Menge je Verpackungseinheit |
21 pc |
Other RoHS documentation |
Saudi Arabia RoHS |
Product Name Description |
Differenzdruckschalter |
Produktbeschreibung |
Diff. Druckschalter |
Produktgruppe |
Switches and thermostats |
Produktzubehör |
Allgemeines Zubehör |
REACH-Kandidatenliste Stoffe |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Relais-Auslösezeit [s] |
45 s |
Reset |
Manuell Min. |
Schutzart |
IP20 |
SCIP-Dossier Nr. |
d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
Typ |
MP54 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UL-zugelassene Kältemittel |
R11 R113 R12 R124 R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507C R513A R515B |
Umg.- Temp. Hinweis |
Bellows max 100 °C/212 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] |
60 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] |
-40 °C |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] |
140 °F |
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] |
-40 °F |
Verpackungseinheit |
Multi-Pack |
wartbar |
Nein |
Zulassung |
CCC CE CMIM EAC GL LLC CDC EURO-TYSK LVD RoHS RoHS China TYSK UKCA |