VLT2815PS2B20SBR1DBF00A00C0

195N0052

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
1,5 kW / 2,0 HP, 1X220-240V 50/60Hz,
EN 55011 Klasse A1, IP20
VLT2815PS2B20SBR1DBF00A00C0

Typbezeichnung: VLT2815PS2B20SBR1DBF00A00C0

Produktdetails

Bruttogewicht 2.25 kg
Gewicht netto 1.95 kg
Volume 16.53 l
EAN 5702427033399

VLT® 2800 Series

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT Series 28 2800
Nennleistung 15 1,5 kW / 2,0 HP
Dedizierte Anwendung P Prozess
Phase S Einphasig
Netzspannung U(in) 2 200-240V AC
Bauform B Bookstyle
Schutzart 20 IP20
Hardware-Konfiguration SB Standard mit Bremse
EMV-Filter R1 EN 55011 Klasse A1
Display DB Integr. Display (SLCP)
Feldbus-Option F00 Ohne Feldbus-Option
Anwendungsoption A00 Keine Anwendungsoption
Beschichtung C0 Ohne Beschichtung
Baugröße A Baugröße A
Typencode Teil 1 VLT2815PS2B20SBR1DBF00A00C0
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
H?he [mm] 200
Breite ohne C-Optionen [mm] 75
Tiefe [mm] 168
Gewicht [kg] 2
kVA 2.7
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 2.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 2
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 VLT2815PS2B20SBR1DBF00A00C0
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality