MCD50632BT5G4X00CV1

134N9364

Dieses Produkt wurde eingestellt.

MCD50632BT5G4X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 500
incl. grafisches Bedienfeld
Nennspannung: 200-525 VAC
Netzfrequenz: 50/60 Hz (+/- 10%)
Steuerspannung: 24 VAC/VDC
Nennstrom: 0632A
Schutzart: IP00

Typbezeichnung: MCD50632BT5G4X00CV1
Neu konfigurieren

Produktdetails

Bruttogewicht 60 Kilogram
Gewicht netto 60 Kilogram
Volume 132.3 Liter
EAN 5710107953691

 

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe MCD VLT® Soft Starter MCD
MCD-Serie 5 500
Nennstrom 0632 0632A
Bypass B Mit Int. Bypassschütz
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 5 200-525 VAC
Gehäuse G4 Baugröße 4
Reserviert X Reserviert
Schutzart 00 IP00
Steuerspannung CV1 24 VAC/VDC
Typencode Teil 1 MCD50632BT5G4X00CV1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
HELP CHAR CV1
Product Hierarchy 87D4814561057
Produktansicht (Standard) Global (Standard)
Modellcode 01 MCD50632BT5G4X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 74.5
Calculated Net Weight [kg] 60
Material Net Weight 60
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality