VLT2880PT4B20SBR0DBF12A00C1

134H2468

Product is discontinued.
Please use the replacement product
Conversion Tool

VLT® 2800 Serie
11,0 kW / 15 HP, 3X380-480V 50/60Hz,
Ohne Filter (K. EMV), IP20
VLT2880PT4B20SBR0DBF12A00C1

Typbezeichnung: VLT2880PT4B20SBR0DBF12A00C1

Produktdetails

Bruttogewicht 17.6 kg
Gewicht netto 17.3 kg
Volume 72.54 l
EAN 5710107675531

VLT® 2800 Series

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe VLT VLT®
VLT Series 28 2800
Nennleistung 80 11,0 kW / 15 HP
Dedizierte Anwendung P Prozess
Phase T 3-phasig
Netzspannung U(in) 4 380-480V +/- 10% 50/60Hz
Bauform B Bookstyle
Schutzart 20 IP20
Hardware-Konfiguration SB Standard mit Bremse
EMV-Filter R0 Ohne Filter (K. EMV)
Display DB Integr. Display (SLCP)
Feldbus-Option F12 Profibus DP 12 MBaud
Anwendungsoption A00 Keine Anwendungsoption
Beschichtung C1 Mit Beschichtung
Baugröße D Baugröße D
Typencode Teil 1 VLT2880PT4B20SBR0DBF12A00C1
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Gewicht [kg] 18.5
kVA 16.6
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 18.8
Berechnetes Nettogewicht [kg] 18.5
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 VLT2880PT4B20SBR0DBF12A00C1
Standard Lieferant ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality