FC-102P160T4E54N4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G6174

Dieses Produkt wurde eingestellt.

Frequenzumrichter
FC-102P160T4E54N4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC-102
(P160) 160 KW / 250 HP, 3-Phasig
380 - 480 VAC, (E54) IP54 / Typ 12
LHD - AAF006-Filter + A1 EMV
Kein Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Keine Netzoption
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D13
Keine C1-Option, Keine D-Option
Keine A-Option, Keine B-Option

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: FC-102P160T4E54N4XGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Produktdetails

Bruttogewicht 521 kg
Gewicht netto 421 kg
Volume 0 l
EAN 5710107565238

VLT® HVAC DRIVE FC 100 SERIES

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe FC- VLT® HVAC Drive FC-
Serie 102 102
Nennleistung P160 (P160) 160 KW / 250 HP
Phase T 3-Phasig
Netzspannung 4 380 - 480 VAC
Gehäuse E54 (E54) IP54 / Typ 12
EMV-Filter N4 LHD - AAF006-Filter + A1 EMV
Bremse - Safe Stop X Kein Bremschopper
LCP G Grafisches LCP
Beschichtung PCB C Beschichtete PCB
Netzoption X Keine Netzoption
Anpassung A X Standard-Kabeleinführungen
Anpassung B X Keine Anpassung
Software Release SXXX Akt. Release – Std.SW.
Software-Sprachpaket X Standard-Sprachpaket
A-Option AX Keine A-Option
B-Option BX Keine B-Option
C0-Option MCO CX Keine C0-Option
C1-Option X Keine C1-Option
C-Option Software XX Keine Softwareoption
D-Option DX Keine D-Option
Baugröße D13 D13
Produktkatalog NO_VIEW Ohne
Typencode Teil 1 FC-102P160T4E54N4XGC
Typencode Teil 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Leistung 110 % (NO) [KW] 160
kVA 218
Dauerstrom (NO) [A] 315
Intermitt. Strom (NO) [A] 346
Dauerstrom (NO) [A] 302
Intermitt. Strom (NO) [A] 332
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 390.3
Berechnetes Nettogewicht [kg] 390
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-102P160T4E54N4XGC
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality