7DP-052050-000023861

132H2092

Dieses Produkt wurde eingestellt.

NXP05205-A0N0SSF-A1A2000000+FL21+DLFI

NXP05205-A0N0SSF-A1A2000000+FL21+DLFI
Vacon NXP - Produktserie
380-500 VAC, 520 Ampere,IP00
Alphanumerisches Display
kein EMV-Schutz
Keine Bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Keine Karte
D Slot: Keine Karte
E Slot: Keine Karte
Manual: Finnisch
Baugröße 10
B Slot: 2RO(NO/NC)

Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel

Typbezeichnung: NXP05205-A0N0SSF-A1A2000000+FL21+DLFI

Produktdetails

Bruttogewicht 239 kg
Gewicht netto 238 kg
Volume 0 l
EAN 5714853308491

VACON NX_

Produktansicht (Wechseln) GLBL Global (Standard)
Produktgruppe NXP NXP - Produktserie
Angep. Umrichter +BM26 Vacon Dunkelgrau NXP
Mechanische Modifikation S Leistgs.einh m.Std-luftkhlg
Netzspannung 5- 380-500 VAC
Strom 0520 520 Ampere
Steuertafel A Alphanumerisches Display
Gehäuse 0 IP00
EMV-Emissionspegel N kein EMV-Schutz
Bremschopper 0 Keine Bremse
Elektrische Modifikation S Standardmßg 6-Puls m. Drosseln
Kartenmodifikationen F- Glasfaserverbindung/Standard
Versandpaket +GSCB Kartonkiste als Versandpaket
+W Garantiezeit +WT01 Garantie 12/18 Monate (+WT01)
Stopfbuchsenoption +QGNO (+QGNO) Keine Leiterplatte
Erweiterungssteckplatz A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Erweiterungssteckplatz B A2 2RO(NO/NC)
Erweiterungssteckplatz C 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz D 00 Keine Karte
Erweiterungssteckplatz E 00 Keine Karte
Firmware-Sprachpaket +FL21 FWspr; UK,FI,SE,DK,DE;Nordic
Dokumentationsebene +DPAP Printhandbücher
Dokumentationsspracheinst. +DLFI Finnisch
System-Firmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelizenz NONE keine Softwarelizenz
Anwendung +A000 Keine spezielle Anwendung
Parametersatz NONE keine
Motorparam. Standard +LS50 Standard-Motorfrequenz 50HZ
Kennzeichnungsoptionen +LPC1 keine zusätzlichen Kennz.
Spezielle Bedarfslistenstrukt +SPC0 Bedarfslisten-Standardstrukt
CE-Zulassung +GACE CE-Zulassung
UL-Zulassung +GAUL UL-Zulassung
RCM-Zulassung +GACT RCM-Zulassung N16307
Schiffszulassung NONE keine Schiffszulassung
KC-Zulassung +GAKC Koreanische Zulassung
Ukrainische Zulassung +GAUA Ukrainische Zulassung
EAC-Zulassung +GAEA EAC-Zulassung
Region -R00 International (-R00)
Baugröße FR10 Baugröße 10
Nennleistung 250 250 kW/350 HP
Sub family identification NONE (NONE)Normkundenbestellung
Customer specific power variat NONE (NONE)Normale Nennleistung
Typencode Teil 1 7DP-052050
Typencode Teil 2 -000023861
Vertriebstext FR1005205-0N
Modellcode 01 NXP05205-A0N0SSF-
Modellcode 02 A1A2000000
Modellcode 03 +FL21
Modellcode 05 +DLFI
Berechnetes Nettogewicht [kg] 238
Berechnetes Bruttogewicht [kg] 239
Nennleistg leichte Überl. [kW] 250
Nennleistg. hohe Überlast [kW] 250
Abmessungen B x H x T in mm 500X1165X506
Dauerstrom (HO) [A] 460
Produktkatalog NO_VIEW KEINE ANSICHT
Präfix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerbestandscode Teil 1 7DP-052050-117NML
Lagerbestandscode 7DP-052050
auf Vollständigkeit prüfen OK
Netto Gewicht 238
Help Counter 1
Fabrik aus Auftragszeile B701
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality