131U9556
Frequenzumrichter
FC-302P160T5E5HL4BGC5XXSXXXXA0BXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(P160) 160 KW / 250 HP, 3-Phasig
380 - 500 VAC, IP54 Hybrid LHD Wahl
LHD + Klasse A1 EMV
Bremschopper
Grafisches LCP
Beschichtete PCB, Trennsch + Sichrg + Last
Akt. Release – Std.SW.
Baugröße: D11
Keine C1-Option, MCB-107 Ext. 24V DC-Vers.
PROFIBUS DP MCA 101, Keine B-Option
Weitere Optionen gemäß Typenschlüssel
Der VLT® AutomationDrive steht für ein modulares Antriebskonzept, das die gesamte Palette von Funktionen von herkömmlichen bis hin zu servoähnlichen Anwendungen an jeder Maschine oder Produktionslinie abdeckt.