Heating Cables, DEVIiceguard™ (T), 18W/m@10°C, 750 m, Supply voltage [V] AC: 230

98300862

Ce produit n'est pas disponible, merci de contacter votre Service Clients.

Cable type: Twin conductor, Product version: Drum, Heating principle: Self-limiting, Application: Roof frost protection

Détails du produit

Poids brut 0.111 Kilogram
Poids Net 0.11 Kilogram
Volume 0.25 Liter
Numéro EAN 5703466213506

 

Application Roof frost protection
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément IPX7
CODE UNSPSC 26121601
Couleur gaine extérieure Noir
Coupé à longueur Non
Câble sur le touret Oui
Description DEVIiceguard 18 Noir 750m touret Thermon
Diamètre de courbure [mm] [Min.] 50 mm
Entreprise de certification VDE
Intertek Semko
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Gaine extérieure TPE, UV protected
Garantie [Année] 5
Groupe de produits Heating Cables
Hauteur de câble [mm] 5.8 mm
Homologation VDE
CE
UkrTEST
EAC
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur TPE
Largeur de câble [mm] 11.8 mm
Liaison froide Non
Longueur du câble [m] 750 m
Matériau de remplissage TPE
Principe de chauffage Autorégulant
Protection anti-UV Oui
Protection d'écran blindée [%] [Min.] 80 %
Présence de batteries Non
Puissance de câble [W/m@°C] 18W/m@10°C
Sans plomb Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'installation [°C] [Min.] -50 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 65 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 85 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type DEVIiceguard™ (T)
Type de câble Double conducteur
UL evaluated Out of scope
Version du produit Drum
Warranty type 5-year product warranty
Écran de câble Tresse en cuivre étamé

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality