Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.888 Kilogram
Čistá hmotnost 0.842 Kilogram
Objem 0.569 Liter
EAN 5715162673379

 

CE evaluated Out of scope
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VCH150, G3/4 Fire
Flow [l/min] 150 l/min
Materiál těla AISI 304
Označení typu VCH 150
Popis produktu Check valves
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 160 barg
Průtok [l/min] [Max] 150 l/min
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení BSP
Typ VCH
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Vstup - rozměr připojení [in] 3/4 in
Výstup - rozměr připojení [in] 3/4 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality