Styrning av golvvärme, Rumstermostat

088U2122

RSK: 2973015

Trådlös

Product details

Bruttovægt 84 Gram
Nettovægt 64 Gram
Volume 0.298 Liter
EAN nr. 5715162300282

 

1 Primærbatteri SUM vægt Kg 0.02
1 Primært batteri vægt kg 0.01
Adaptiv læring Ja
Aktuator på radiator Ja
Anvendelse Display with IR Floor Sensor
Batteriantal 2
Batteriforsyning 2 x 1,5 V AAA-Alkaline batteries
Batteritype eller navn Alkaline AAA (LR03)
Description Featured Room Thermostat, Zigbee communication
Dual heat regulering Ja
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Forsyningsspænding [V] 3 V
Fugtsensor Ja
Grænseflader Trådløs
Gulvføler aktiveret Ja
Indbygning Nej
Indeholder batterier Yes
Installation Kan monteres
IP-beskyttelsesklasse IP20
Kan opgraderes til app-styring med app-modul Ja
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Køleinput Ja
Omfattet af WEEE Yes
Passer i kontaktrammer Nej
Product height/depth [mm] 15 mm
Product length [mm] 57 mm
Product width [mm] 57 mm
Produktgruppe Floor Heating Controls
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. fc15e597-943b-450a-9fe2-6ab45e9a4e7c
SCIP-dossier produktnavn "Wireless thermostat"
Sendefrekvens 2.4 GHz
Støjsvag omskiftning Ja
Temperaturbegrænsning Ja
Temperaturindstillingsområde [°C] [Maks.] 35 °C
Temperaturindstillingsområde [°C] [Min.] 5 °C
Temperaturregulering Ja
Temperatursænkningsknap Ja
Type Danfoss Icon2™ RT wireless
Ugeprogrammering Ja
Varmereguleringstype Rumtermostat
Vægmontering Ja
Weight per battery 11 g

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality