Termični pogoni, TWA-K, M 30 x 1.5, Napajalna napetost [V] AC: 230, NC/S (s končnim stikalom), 0.95 m

088H3105

TWA-K NC/S 230V

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.136 Kilogram
Neto masa 0.136 Kilogram
Volume 0.485 Liter
EAN 5702425123429

 

Description TWA-K NC/S 230V
Dolžina kabla [m] 0.95 m
Frekvenčno območje [Hz] [Maks] 60 Hz
Frekvenčno območje [Hz] [Min] 50 Hz
Funkcija ventila NC/S (s končnim stikalom)
Ime izdelka v dokumentu SCIP Thermal wax actuator (TWA)
KODA UNSPSC 40101801
Količina v pakiranju 48 kos
Končno stikalo Da
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Poraba energije [W] 2 W
Razred zaščite IP IP41
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Thermal actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip TWA-K
Velikost priključka M 30 x 1.5
Vrsta priključka M 30 x 1.5
Št. dokumenta SCIP a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality