AME 855, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, 80 mm

082G3511

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AME 855 230V

Product details

Peso bruto 17.5 Kilogram
Peso neto 14.2 Kilogram
Volumen 123.123 Liter
EAN 5702425112348

 

Ambient temperature [°C] [max] 50 °C
Ambient temperature [°C] [min] -10 °C
Aplicación Calefacción y refrigeración
Carrera [mm] 80 mm
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 855 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Frequency [Hz] 50/60
Fuerza de cierre [N] 15000 N
Funcionamiento manual
Función de seguridad No
Grado de protección IP54
Muelle abajo (retorno) No
Muelle arriba No
Power consumption [W] 63 W
Product group Gear actuators
Protection Class of the Coating II
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 3f3d3a33-d139-4559-9ddb-a5339d830e84
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855 2
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 65 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo de actuador Eléctrico
Tipo de señal de control Modulante/3 puntos
Type AME 855
Velocidad del actuador [s/mm] 2 s/mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality