Bombas, BFP 52, 42 L/h, Salida de boquilla/presión: L

071N3204

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

BFP 52E R5L, SERVICIO

Toote üksikasjad

Peso bruto 1.321 Kilogram
Peso neto 1.294 Kilogram
Volumen 2.013 Liter
EAN 5702425156427

 

Pöörlemine R
1- või 2-astmeline 2
Alustav pöördemoment [Nm] [Max] 0.12 N-m
Astmete arv 2
Biofuel blend 10
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Definitsioonipunkt [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description BFP 52E R5L, HOOLDUS
Düüsi/surve väljund L
Energiatarve [W] 75 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
6(c)
Filtriala [cm²] 11 cm²
Filtriklass [µm] 200
Filtritüüp Kassett
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección IP40
Heakskiit CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Imemisliini vaakum [bar] [Max] 0.4 bar
Kiirus [rpm] [Max] 3450 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 1400 rpm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 10 tükki
lametihend/nupp võllil 1 lametihend
Mähise pinge [V] 220 - 230
Mähise vool AC
Mähise voolutarve [W] 9 W
Märkused Pöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
NO tüüp Use with NO coil
Oil type Petrooleum/Kergõli
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max] 25 bar
Rõhk [bar] [Min] 7 bar
SCIPi kausta nr b9ccf2df-a60a-4db7-b88b-d72eb1f67887
SCIPi kausta tootenimi Oil pump BFP - Service
Seeria BFP
Sulgemisfunktsioon Katkestamine
Surve keroseeniahel [Bar] [Max] 12 bar
Surve maksimum. 2. aste [Bar] [Max] 25 bar
Surve toiteahel [bar] [Max] 2 bar
Tehase survesäte [bar] 10 bar
Tehase survesätted staadium 2 [Bar] 13 bar
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 70 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del medio [°C] [Max] 70 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Tipo de actuador NC+NO
Toite pinge [V] [Max] 230 V
Toite pinge [V] [Min] 220 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Max] 253 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Min] 207 V
Toitepinge [V] 230 V
Tooterühm Pumps
Toruühendus 2 toru
Tüüp BFP 52
UL evaluated Out of scope
Viskoossus [cSt] [Max] 12 cSt
Viskoossus [cSt] [Min] 1.3 cSt
Võimsus [l/h] 42 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max] 49 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min] 25 L/h
Võimsusrühm 25-49
Võlli läbimõõt [mm] 8 mm
Õlipumba kiirus [op/min] 3450 op/min
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -20 °C

액세서리

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality