Клапанный узел для расширительного клапана, ORF, R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R404A/R507A; R513A; R1234yf; R22; R448A; R449A

067B2791

Product details

Масса брутто 0.134 Kilogram
Вес нетто 0.102 Kilogram
Volume 0.283 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428320986

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Product group Expansion valves
Product name Orifice for expansion valve
Rated cap.R1234yf, Range N [kW 18 kW
Rated cap.R1234yf, Range N [TR 5 TR
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 TE
SCIP 卷宗编号 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
Type ORF
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Запчасти для TXV
Дополнительные принадлежности для изделия Дополнительные аксессуары для TXV
Используется совместно с TE 5
Количество в упаковке 8 шт
Комплектующее к TE 5
Номинальная производительность R134a, диапазон N [кВт] 21 кВт
Номинальная производительность R134a, диапазон N [тонн охлаждения] 6 TR
Номинальная производительность R22, диапазон B [кВт] 21 кВт
Номинальная производительность R22, диапазон B [тонн охлаждения] 5.97 TR
Номинальная производительность R22, диапазон N [кВт] 32 кВт
Номинальная производительность R22, диапазон N [тонн охлаждения] 9 TR
Номинальная производительность R404A, диапазон B [кВт] 13.6 кВт
Номинальная производительность R404A, диапазон B [тонн охлаждения] 3.87 TR
Номинальная производительность R404A, диапазон N [кВт] 25 кВт
Номинальная производительность R404A, диапазон N [тонн охлаждения] 7 TR
Номинальная производительность R407A, диапазон N [кВт] 32 кВт
Номинальная производительность R407A, диапазон N [тонн охлаждения] 9 TR
Номинальная производительность R407C, диапазон N [кВт] 32 кВт
Номинальная производительность R407C, диапазон N [тонн охлаждения] 9 TR
Номинальная производительность R407F, диапазон N [кВт] 35 кВт
Номинальная производительность R407F, диапазон N [тонн охлаждения] 10 TR
Номинальная производительность R507, диапазон B [кВт] 13.6 кВт
Номинальная производительность R507, диапазон B [тонн охлаждения] 3.87 TR
Номинальная производительность R507, диапазон N [кВт] 25 кВт
Номинальная производительность R507, диапазон N [тонн охлаждения] 7 TR
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI] tconc=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Размер клапанного узла 03
Сертификация EAC
LLC CDC TYSK
Хладагенты R1234yf
R134a
R22
R404A/R507A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R452A
R513A

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality