AME 113, Напруга живлення [В] AC: 24, Напруга живлення [В] DC: 24, 15 с/мм, 8.50 мм

082H5008

Продукт не доступний для цього магазину. Зв'яжіться із Центром обслуговування клієнтів

AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32

Інформація про продукт

Вага брутто 0.218 Kilogram
Bага нетто 0.184 Kilogram
Об'єм 0.58 Liter
EAN 5710104523668

 

Contain batteries Ні
Вхідний керувальний сигнал Y [В] 0 - 10 В
Відповідність RoHS в Китаї Поза ним
Група продукції Gear actuators
Кабель входить до комплекту Так
Клас захисту IP IP54
Напруга живлення [В] AC 24 В
Напруга живлення [В] DC 24 В
Опис AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Речовини зі списку REACH у концентрації Ні
Сумісність із розміром AB-QM AB-QM 4.0
DN 15-32
Тип AME 113
Тип керувального сигналу Пропорційний
Функція безпеки Так
Характеристика регулювання LOG
Хід [мм] 8.5 мм
Швидкість переміщення штока [с/мм] 15 с/мм

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality