MCD60215CT5S2X00CV2

132H2225

MCD60215CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Without Int. Bypass Contactor
215 A Three phase 200-525 V AC
Frame size 2 IP00
Control Voltage: 110~120 VAC or 220~240 VAC
Other options according to Model code

Typekode: MCD60215CT5S2X00CV2
Omkonfigurér

Produktdetaljer

Bruttovægt 12.2 Kilogram
Nettovægt 12.2 Kilogram
Volume 59.4 Liter
EAN nr. 5714853310227

 

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Product Group MCD MCD Softstarter-serien
MCD Series 6 (6) 600-serien
Current Rating 0215 215 A
Bypass C Uden indb. bypass-kontaktor
Faser T Trefaset
Mains Voltage 5 (5) Trefaset 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Kapslingsstr. 2
Performance X (X) Reserveret
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Typekode del 1 MCD60215CT5S2X00CV2
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelkode01 MCD60215CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 13.5
Calculated Net Weight [kg] 12.7
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro-kategori EXCH Exchange-enhed

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality