Controles de suelo radiante, Danfoss Icon™ 24V MC, Controlador maestro, 230 V, Tensión de salida [V] CA: 24, Número de canales: 15, Sobre la pared

088U1142

Danfoss Icon Master Controller OTA, 24V, 15 canales

Detalles del producto

Peso bruto 1.476 Kilogram
Peso neto 1.384 Kilogram
Volumen 4.221 Liter
EAN 5702424048860

 

Actuador en radiador
Actualizable a inalámbrico
Aprendizaje progresivo
Apto para 24V actuators
China RoHS compliance Out of scope
Clase de protección IP IP20
Control de la aplicación activado
Control de temperatura
CÓDIGO UNSPSC 40101830
Description Danfoss Icon Master Controller OTA, 24V, 15 canales
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ejercicio de la válvula
Entrada para ausencia
Entradapara refrigeración
Equilibrado automático
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de productos Floor Heating Controls
In scope of WEEE Yes
Instalación Sobre la pared
Interfaces Wireless/Wired 24V
Masters conectados [Max] 3
Modo dual
Modulación de amplitud de pulso (PWM)
NC/NO
Número de canales 15
Número de salidas [pc] 15 Uds.
Número máx. de actuadores 15
Potencia por salida [W] [Max] 3 W
Relé de bomba
Relé de caldera
Se instala en bastidores de conmutadores No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] 230 V
Tensión de la salida [V] c.c. 24 V
Tensión de salida [V] CA 24 V
Tipo Danfoss Icon™ 24V MC
Tipo de control del IC Controlador maestro
Táctil capacitivo
Uso Upgradeable

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality