Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
Danfoss Icon™ is a modular heating system forindividual room control. It can be configured asa wired or wireless system or as a combination, ifrequired. The center of the system is the Danfoss Icon™Master Controller 24 V, which configures and tiesthe system together.Installation and set-up of the Danfoss Icon™ MasterController 24 V is made easy by using the pre-definedapplication and intuitive touch user interface.
Se muestra(n) 1 producto(s)
Controles de suelo radiante, Danfoss Icon™ 24V MC, Controlador maestro, 230 V, Tensión de salida [V] CA: 24, Número de canales: 15, Sobre la pared
Danfoss Icon Master Controller OTA, 24V, 15 canales