Termostato de servicio; con accesorios, B0

077B7102

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: Congeladores, Máx. temp. enganche [°C]: -9.5, Corte a máx. temp. [°C]: -15, Temp. mín. enganche [°C]: -18, Temp. mín. corte [°C]: -24.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

Detalles del producto

Peso bruto 0.136 Kilogram
Peso neto 0.015 Kilogram
Volumen 0.47 Liter
EAN 5702424026592

 

Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Corte a máx. temp 5 °F
Corte a máx. temp. [°C] -15 °C
Designación de tipo con accesorios
Termostato de servicio
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación CE
In scope of WEEE No
Long. tubo capilar [in] 47.2 in
Longitud del tubo capilar [mm] 1200 mm
Máx. temp. enganche [°C] -9.5 °C
Máx. temp. enganche [°F] 14.9 °F
Nombre de producto Kit de servicio
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°F] -12.1 °F
Temp. mín. corte [°C] -24.5 °C
Temp. mín. enganche [°C] -18 °C
Temp. mín. enganche [°F] 0.4 °F
Tipo B0
Utilizado para el producto Congeladores

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality