Mostrar más
B0 - B63

Se muestra(n) 6 producto(s)

077B0028

Termostato, B0

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Enfriadores para botellas, Máx. temp. enganche [°C]: 10.5, Corte a máx. temp. [°C]: 5, Temp. mín. enganche [°C]: 3, Temp. mín. corte [°C]: -4.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

077B7100

Termostato de servicio; con accesorios, B0

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: refrigeradores de 1 puerta,; no frost, Máx. temp. enganche [°C]: 8.5, Corte a máx. temp. [°C]: 3, Temp. mín. enganche [°C]: -9.5, Temp. mín. corte [°C]: -18, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

077B7101

Termostato de servicio; con accesorios, B0

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: Enfriadores para botellas, Máx. temp. enganche [°C]: 12.5, Corte a máx. temp. [°C]: 9.5, Temp. mín. enganche [°C]: 5, Temp. mín. corte [°C]: 1.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

077B7102

Termostato de servicio; con accesorios, B0

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Utilizado para el producto: Congeladores, Máx. temp. enganche [°C]: -9.5, Corte a máx. temp. [°C]: -15, Temp. mín. enganche [°C]: -18, Temp. mín. corte [°C]: -24.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1200

077B7114

Kit industrial, B0

Designación de tipo: Kit industrial, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 65

077B7274

Termostato de servicio; con accesorios, B6

Tipo: B6, Designación de tipo: Termostato de servicio; con accesorios, Máx. temp. enganche [°C]: 4.5, Corte a máx. temp. [°C]: -4, Temp. mín. corte [°C]: -10.5, Temp. mín. corte [°C]: -10.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 900

Ver: