Presostato, MBC 5100

061B000466

Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15

Detalles del producto

Peso bruto 0.296 Kilogram
Peso neto 0.246 Kilogram
Volumen 0.647 Liter
EAN 5702423213498

 

Accesorios de productos Accesorios de interruptores
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de contacto AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Clave de especificación 1211-1DB04
Conex. elect. Conector DIN
Conex. eléctricas Macho / Hembra Hembra
Conexión de Presión estándar ISO 228-1
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
Descripción del producto Presostato
Dif. a ajuste de rango máx. [bar] 0.45 bar
Dif. a ajuste de rango mín. [bar] 0.3 bar
Elemento sensor de presión Fuelles
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Función contacto SPDT
Función rearme Auto
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Switches and thermostats
N.° de expediente SCIP 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
Nombre de producto Presostato
Nombre del producto en el expediente SCIP MBC 5100 5000 Pressure Switch
Norma de especificación eléctrica EN 60947-5
Notas de conexión de presión Con brida
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Presión de prueba Max. [bar] Pe 15 bar
Presión de prueba máx. [psig] 218 psig
Presión de ruptura [bar] 30 bar
Presión de trabajo máx. [bar] 15 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 220 psig
Presión Macho/Hembra Hembra
Rango de regulación [bar] Pe [máx.] 4 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.] -0.2 bar
Rango de regulación [MPa] Pe [máx.] 0.4 MPa
Rango de regulación [MPa] Pe [mín.] -0.02 MPa
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 11
Tamaño conexión Presión 1/4
Tipo MBC 5100
Tipo de conixión de Presión G

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality