Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
MBC pressure switches are used in industrial and marine applications where space and reliability are the most important features. MBCs are compact pressure switches, designed according to our block design to survive in the harsh conditions known from machine rooms onboard ships. MBCs have high vibration resistance and MBC 5100 features all common marine approvals. The fixed, but low differential guarantees accurate monitoring of critical pressures. MBV test valves can be delivered as standard option for MBC.
Se muestra(n) 25 producto(s)
Presostato, MBC 5100
Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 10, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15
Presostato, MBC 5100
Rango regulación [bar] Pe: 5 - 30, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 45
Presostato, MBC 5100
Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 10, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15
Presostato, MBC 5100
Rango regulación [bar] Pe: 5 - 30, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 45
Presostato, MBC 5100
Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15
Presostato, MBC 5100
Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 1, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15
Presostato, MBC 5100
Rango regulación [bar] Pe: 1 - 6, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15
Presostato, MBC 5100
Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 4, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15
Presostato, MBC 5100
Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 10, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15
Presostato, MBC 5100
Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 10, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Grado de protección de la carcasa: IP65, Presión de trabajo máx. [bar]: 15