Thermostat, KP81

060L112566

Temperaturbereich [°C]: 80 - 150, Reset: Auto, Kontakt-Funktion: SPDT, Fühler, Typ: Fernfühler, Kapillarrohrlänge [mm]: 2000, Schutzart: IP30

Produktdetails

Bruttogewicht 0.442 Kilogram
Gewicht netto 0.372 Kilogram
Volume 1.468 Liter
EAN 5702423148646

 

Anteil Kapillarrohrlänge [in] 78 3/4 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [max.] 23 K
Diff. bei max. Bereichseinstellung [K] [min.] 7 K
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [max.] 23 °C
Diff. bei max. Bereichseinstellung [°C] [min.] 7 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [max.] 20 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [K] [min.] 6 K
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [max.] 20 °C
Diff. bei min. Bereichseinstellung [°C] [min.] 6 °C
Differenz Typ Einstellbar
Elektr. Anschlussgröße 6-14 mm
Elektr. Spezifikation Standard EN 60947-5
Elektrischer Anschluss Kabelstopfbuchse aus Kautschuk
EN 60947 Eigenschaften Verkabelung Flex. Hülsen: 0,5-1,5 mm2
Flex. keine Hülsen: 0,7-2,5 mm2
Massiv-/Litzendraht: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 Elektr. Eigenschaften Isulation; 400V
Verschmutzungsgrad: 3
Nennstoßspannung: 4kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Fühler, Typ Fernfühler
Fühlerabmessungen (Ø x L) [in] 3/8 x 3 3/8 in
Fühlerabmessungen (Ø x L) [mm] 9.5 x 85 mm
Füllungsart Adsorption
Kapillarrohrlänge [mm] 2000 mm
Kontakt-Funktion SPDT
Kontaktklasse AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Max. Fühlertemperatur [°C] 200 °C
Max. Fühlertemperatur [°F] 392 °F
Menge je Verpackungseinheit 14 pc
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Produktbeschreibung Thermostat
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktname Thermostat
Produktzubehör Schalter Zubehör
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
Schutzart IP30
Schutzart Nema (~) 1
SCIP-Dossier Nr. b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
SCIP-Dossier Produktname KP/KPI pressure switch
Temperaturbereich [°C] [max.] 150 °C
Temperaturbereich [°C] [min.] 80 °C
Temperaturbereich [°F] [max.] 302 °F
Temperaturbereich [°F] [min.] 176 °F
Typ KP81
UL evaluated Yes
UL Zulassung E31024
MH27572
Umg.- Temp. Hinweis 80 °C/176 °F for max 120 min
Umgebungstemperaturbereich [°C] [max.] 65 °C
Umgebungstemperaturbereich [°C] [min.] -40 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] [max.] 150 °F
Umgebungstemperaturbereich [°F] [min.] -40 °F
Verpackungseinheit Multi-Pack
wartbar Nein
Zulassung BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
c UL us UL353, CS C22.2
c UL us UL873, CS C22.2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality