Transmisor de presión, MBS 33M, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

060G3127

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33M-2211-H3AB08-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.23 Kilogram
Peso neto 0.21 Kilogram
Volumen 0.416 Liter
EAN 5702423045792

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Ajuste punto cero y envergadura No
Alimentación de corriente máx.: [mA] 28 mA
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 14 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 33M-2211-H3AB08-0
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conexión de Presión estándar EN 837
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
diafragma rasante No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
Homologación CE
C UL US UL Recognized
Intrínsecamente seguro No
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Nivel de clipping alto 22.4
Nivel de clipping bajo 3.6
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Número de artículo internacional 5702423045792
Precisión, máx. +/- FS [%] 0.8 %
Precisión, típica +/- FS [%] 0.3 %
Presión Macho/Hembra Macho
Rango de presión [psi] [máx.] 232 psi
Rango de presión [psi] [mín.] 0 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 16 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] 0 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temp. compensada [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temp. compensada [°F] [mín.] 32 °F
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 85 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 185 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 50 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. M20
Tamaño conexión Presión 1/2
Tiempo de respuesta máximo [ms] 4 ms
Tipo MBS 33M
Tipo de conixión de Presión G
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality