Mostrar más
MBS 33M

Se muestra(n) 3 producto(s)

060G3125

Transmisor de presión, MBS 33M, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33M-1811-H3AB08-0

060G3127

Transmisor de presión, MBS 33M, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33M-2211-H3AB08-0

060G3129

Transmisor de presión, MBS 33M, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/2, Clave de especificación: MBS 33M-2631-H3AB08-0