Para mantener la seguridad de su cuenta, se ha iniciado un procedimiento de cierre de sesión.
Su sesión expirará dentro de
Se ha cerrado su sesión debido a la inactividad de los últimos 120 minutos.
The coils are specially designed to operate inthe aggressive environment of high humidityand temperature fluctuations that you find inmost refrigeration systems.The Clip-on fastening system ensures a faultlessinstallation and makes the coils easy to mountand dismount. A Danfoss Clip-on coil can bemounted without any tools at all, and it issimple to dismount the coil by means of ascrewdriver.The Clip-on coils are available for the entirerange of Danfoss solenoid valves forrefrigeration, freezing and air conditioningpurposes.
Se muestra(n) 40 producto(s)
Bobina para solenoide, BE115CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20
Bobina para solenoide, BE110CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20, Formato de empaquetado: Multipack
Bobina para solenoide, BE230CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack
Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP20
Bobina para solenoide, BF024AS, Cable, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67
Bobina para solenoide, BF115CS, Cable, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Multipack
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67
Bobina para solenoide, BF220BS, Cable, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Multipack
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67
Bobina para solenoide, BF024BS, Cable, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67
Bobina para solenoide, BF230CS, Cable, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Multipack
Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220 - 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67
Bobina para solenoide, BE024AS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack
Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67
Bobina para solenoide, BE115CS, Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Multipack
Conex. elect.: Caja de terminales, Tensión de alimentación [V] c.a.: 115, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67